Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit Farklı Anahtarlı 45.0 mm 14.0 mm Black

Milli Sürgüler, döner mille (kastanyola) pano ve kapılarınıza erişimi kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır. Mil, arka tarafta çerçeve veya tutucuya geçerek kilitlenir. Bu kilitler aletsiz kurulduklarından hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıktaki kapılara takılabilir ve hafif kapı uygulamaları için idealdir.
Ürün kodu:

063123239E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Uzunluğu 14.0 mm
Kavrama Aralığı 14.0 mm
Hazne Yüksekliği 20.0 mm
Anahtar Tipi Farklı Anahtarlı
Kilit Tipi Keyed To Differ
Renk Black
Bitir Powder Coated
Tam Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Mil Malzemesi Steel
Montaj Yönelimi Universal
Dahil Two keys supplied with each latch
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin