Menü Arama

Kalkık Tetik Kulplu Sürgü 32.5 mm PA6 Black

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These locks involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted onto doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Ürün kodu:

20030858

278 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 99 229,3602 TL
100 + 206,4242 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

2.293,60 TL

10 x 229,3602 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Uzunluğu 32.5 mm
Hazne Yüksekliği 22.6 mm
Anahtar Tipi CH751 Anahtar
Renk Black
Bitir No Finish
Tam Malzeme Poliamid 6
Mil Malzemesi PA
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin