2570329
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 133,8028 TL |
100 + | 95,5734 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mil Uzunluğu | 30.0 mm |
---|---|
Mil Uzunluğu | 1.181 in |
Kavrama Aralığı | 17.0 mm |
Kavrama Aralığı | 0.669 in |
Hazne Yüksekliği | 11.0 mm |
Hazne Yüksekliği | 0.433 in |
Kafa Çapı | 22.0 mm |
Kafa Çapı | 0.866 in |
Anahtar Tipi | Paslanmaz Toz Kapaklı Birbirini Açan |
Renk | Black |
Bitir | No Finish |
Montaj Yönelimi | Universal |
Dahil | Two keys supplied with each latch |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.