Menü Arama

Key Latch Keyed Different SS Shutter 11.0 mm Black

Milli Sürgü, arka tarafta çerçeve veya tutucuya geçerek kilitlenen bir döner mille (kastanyola) kilitlemek ve emniyete almak için tasarlanmıştır. Yuvada bulunan klipsle kolay takılır. Silindir milli kilit, farklı anahtarlı olup iki anahtarla sağlanır. Paslanmaz çelik toz kapaklı ve siyah kaplamalıdır. DIN standardına uygundur.
Ürün kodu:

2573229

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 99 195,84 TL
100 + 139,8856 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

979,20 TL

5 x 195,84 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Uzunluğu 30.0 mm
Kavrama Aralığı 17.0 mm
Hazne Yüksekliği 11.0 mm
Kafa Çapı 22.0 mm
Anahtar Tipi Paslanmaz Toz Kapaklı Birbirini Açmaz
Renk Black
Bitir No Finish
Montaj Yönelimi Universal
Dahil Two keys supplied with each latch
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin