Menü Arama

Hortum Kelepçesi 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

Ürün kodu:

494316

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 34,0556 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.702,78 TL

50 x 34,0556 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 10.0 - 16.0 mm
W 9.0 mm
Tam Malzeme Stainless Steel
Renk Natural
GTIP Numarası 7307291090

Ürün 494316 bu diğer ürünün yerini alır:

Hose Clamp - ; İç Çap Aralığı - 10.0 - 16.0 mm | 0.394 - 0.63 mm | 0.63 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Ürün kodu: 1464076

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin