Menü Arama

Sonsuz Vidalı Hortum Kelepçeleri

Stokta

These Worm Drive Hose Clamps are designed to secure hoses onto fittings or other connections. They consist of a stamped rather than perforated band with rolled edges to prevent distortion of the hose when a flexible rubber hose is clamped. The strap separates from the hose housing, so you can install or remove them without disconnecting the hose or tube. The supplied screw is made of the same material as the band.

Its screw makes it easy to install and uninstall and tightens the band around the hose to create a secure, leak-proof seal. These clamps are sized to SAE standards and used in various industries, including automotive, plumbing and HVAC.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Natural


Seri Kodu: SR6121, SR6100

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
19 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Malzeme W Satın Al
33,7609 TL - 33,7609 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 - 22.0 mm
Stainless Steel
9.0 mm
45,6316 TL - 45,6316 TL 750 Stokta
32.0 - 50.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
34,0556 TL - 34,0556 TL 1000 Stokta
10.0 - 16.0 mm
Stainless Steel
9.0 mm
42,3644 TL - 42,3644 TL 3550 Stokta
25.0 - 40.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
35,3543 TL - 35,3543 TL 400 Stokta
16.0 - 25.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
47,7343 TL - 47,7343 TL 600 Stokta
40.0 - 60.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
29,3789 TL - 29,3789 TL 1250 Stokta
8.0 - 16.0 mm
Stainless Steel
9.0 mm
37,9436 TL - 37,9436 TL 750 Stokta
20.0 - 32.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
47,7034 TL - 47,7034 TL 1850 Stokta
50.0 - 70.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
16,7201 TL - 16,7201 TL 300 Stokta
8.0 - 12.0 mm
Stainless Steel
9.0 mm
23,285 TL - 23,285 TL 750 Stokta
16.0 - 25.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
29,4785 TL - 29,4785 TL 2300 Stokta
40.0 - 60.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
18,4639 TL - 18,4639 TL 1350 Stokta
12.0 - 22.0 mm
Stainless Steel
9.0 mm
27,4906 TL - 27,4906 TL 100 Stokta
25.0 - 40.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
21,2125 TL - 21,2125 TL 350 Stokta
16.0 - 25.0 mm
Stainless Steel
9.0 mm
28,3112 TL - 28,3112 TL 1950 Stokta
32.0 - 50.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
17,4382 TL - 17,4382 TL 1090 Stokta
10.0 - 16.0 mm
Stainless Steel
9.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL 2000 Stokta
20.0 - 32.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
33,0298 TL - 33,0298 TL 950 Stokta
50.0 - 70.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
Hortum Kelepçesi 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

494317

Fiyat Aralığı
33,7609 TL - 33,7609 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 - 22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7318190090
Hortum Kelepçesi 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

494321

Fiyat Aralığı
45,6316 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 - 50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

494316

Fiyat Aralığı
34,0556 TL - 34,0556 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    10.0 - 16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

494320

Fiyat Aralığı
42,3644 TL - 42,3644 TL

Stok Seviyeleri
3550 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 - 40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

494318

Fiyat Aralığı
35,3543 TL - 35,3543 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 - 25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

494322

Fiyat Aralığı
47,7343 TL - 47,7343 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 - 60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

494315

Fiyat Aralığı
29,3789 TL - 29,3789 TL

Stok Seviyeleri
1250 Stokta
Özellikler
  • D
    8.0 - 16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7318190090
Hortum Kelepçesi 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

494319

Fiyat Aralığı
37,9436 TL - 37,9436 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 - 32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

494323

Fiyat Aralığı
47,7034 TL - 47,7034 TL

Stok Seviyeleri
1850 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 - 70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 8.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

600460

Fiyat Aralığı
16,7201 TL - 16,7201 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • D
    8.0 - 12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

600473

Fiyat Aralığı
23,285 TL - 23,285 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 - 25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

600477

Fiyat Aralığı
29,4785 TL - 29,4785 TL

Stok Seviyeleri
2300 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 - 60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

600462

Fiyat Aralığı
18,4639 TL - 18,4639 TL

Stok Seviyeleri
1350 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 - 22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

600475

Fiyat Aralığı
27,4906 TL - 27,4906 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 - 40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 16.0 mm 25.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

600463

Fiyat Aralığı
21,2125 TL - 21,2125 TL

Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 - 25.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

600476

Fiyat Aralığı
28,3112 TL - 28,3112 TL

Stok Seviyeleri
1950 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 - 50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

600461

Fiyat Aralığı
17,4382 TL - 17,4382 TL

Stok Seviyeleri
1090 Stokta
Özellikler
  • D
    10.0 - 16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090
Hortum Kelepçesi 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

600474

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 - 32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7326909890
Hortum Kelepçesi 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

600478

Fiyat Aralığı
33,0298 TL - 33,0298 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 - 70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7307291090