Menü Arama

Hortum Kelepçesi 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

Ürün kodu:

494319

750 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 37,9436 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.897,18 TL

50 x 37,9436 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 20.0 - 32.0 mm
W 12.0 mm
Tam Malzeme Stainless Steel
Renk Natural
GTIP Numarası 7307291090

Ürün 494319 bu diğer ürünün yerini alır:

Hose Clamp - ; İç Çap Aralığı - 20.0 - 32.0 mm | 0.787 - 1.26 mm | 1.26 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Ürün kodu: 1464079

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin