Menü Arama

Hortum Kelepçesi 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 10.0 - 16.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Ürün kodu:

600462

1350 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 18,4639 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

923,20 TL

50 x 18,4639 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 12.0 - 22.0 mm
W 9.0 mm
Tam Malzeme Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
Renk Natural
GTIP Numarası 7307291090

Ürün 600462 bu diğer ürünün yerini alır:

Hose Clamp - ; İç Çap Aralığı - 12.0 - 22.0 mm | 0.472 - 0.866 mm | 0.866 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Ürün kodu: 1464089

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin