Menü Arama

Hortum Kelepçesi 16.0 mm 25.0 mm 9.0 mm Stainless Steel

Paslanmaz Çelik (AISI 430/W2) sonsuz vidalı hortum kelepçesi, 12,0 - 22,0 mm kenetleme aralığına sahiptir. 9 mm bant genişliğinin tavsiye edilen azami sıkıştırma torku 3,0 Nm'dir Yuva, punta kaynaklıdır, torka C7 altıgen vidayla ulaşılabilir.
Ürün kodu:

600463

350 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 21,2125 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.060,63 TL

50 x 21,2125 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 16.0 - 25.0 mm
W 9.0 mm
Tam Malzeme Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
Renk Natural
GTIP Numarası 7307291090

Ürün 600463 bu diğer ürünün yerini alır:

Hose Clamp - ; İç Çap Aralığı - 16.0 - 25.0 mm | 0.63 - 0.984 mm | 0.984 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Ürün kodu: 1464090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin