Menü Arama

Hortum Kelepçesi 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

Ürün kodu:

600475

700 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 27,4906 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.374,53 TL

50 x 27,4906 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 25.0 mm
d2 40.0 mm
W 12.0 mm
Tam Malzeme Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
Renk Natural
GTIP Numarası 7307291090

Ürün 600475 bu diğer ürünün yerini alır:

Hose Clamp - ; İç Çap Aralığı - 25.0 - 40.0 mm | 0.984 - 1.575 mm | 1.575 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Ürün kodu: 1464093

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin