Menü Arama

Hortum Kelepçesi 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

Ürün kodu:

600478

950 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 33,0298 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.651,49 TL

50 x 33,0298 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 50.0 - 70.0 mm
W 12.0 mm
Tam Malzeme Band & Housing:Stainless Steel AISI 430;Screw:Galvanized
Renk Natural
GTIP Numarası 7307291090

Ürün 600478 bu diğer ürünün yerini alır:

Hose Clamp - ; İç Çap Aralığı - 50.0 - 70.0 mm | 1.969 - 2.756 mm | 2.756 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Ürün kodu: 1464096

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin