Menü Arama

Spiral Mil Kelepçesi 14.0 M10x1.50 7.0 Steel

Kumanda kollu ve sıkıştırma plakasız Spiral Kam Kelepçesi, iş parçalarını işleme ve kaynak sırasında sabitlemek ve konumlandırmak için kullanılır. Sağlam ve etkili bir kelepçeleme mekanizmasına sahip olmanın yanı sıra kullanım kolaylığı sağlayan kol içerir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20266295

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.054,2887 TL
10 - 19 948,7287 TL
20 - 49 896,2765 TL
50 + 843,4965 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.054,29 TL

1 x 1.054,2887 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dahil Without Clamping Plate
d1 14.0
d2 M10x1.50
h1 7.0
h3 11.0
h4 1.8
h5 +0.1|-0.1 10.0
l1 15.0
Weight g 30.0
l2 30.0
w3 9.5
Stroke s1 2.5
Stroke s2 1.3
Stroke s3 1.2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin