Menü Arama

Spiral Kam Kelepçeleri - Kumanda Kollu

Üretimde

Kumanda kollu Spiral Kam Kelepçeleri bir parçanın, kendi kilitlenen kelepçe kullanılarak sıkıştırılması veya tespit edilmesi gerektiğinde kullanılır. Spiral kam mekanizmasıyla hızlı sıkıştırılır ve gevşetilir. Kullanıcıların sıkma kuvvetini uygulamanın özel ihtiyaçlarına göre değiştirmesi için kamı döndürmesi yeterlidir.

Kumanda kolu kolay kavranarak pürüzsüz ve kolay hareket sağlar. Sıkma kuvvetini uygulamanın hassas ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlamak için kolu döndürmek yeter. Son derece kompakt ve düşük profilli olduğundan birden çok bileşeni tespit etmek için mükemmel bir seçenektir.

Kendinden kilitlenme etkisi, basınç kaybı sırasında aktif kalmaya devam ederek pnömatik ve hidrolik sıkma yoluyla çok daha fazla çalıştırma güvenliği sağlar. Otomotiv, inşaat, imalat ve genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.

  • Spiral kam mekanizmasıyla hızlı sıkıştırılır ve gevşetilir.
  • Kumanda kolu kolay kavranarak pürüzsüz ve kolay hareket sağlar.
  • Otomotiv, inşaat, imalat ve genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR12108

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Dahil h4 h3 d1 h1 d2 Satın Al
843,4965 TL - 1.054,2887 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Without Clamping Plate
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
1.060,5173 TL - 1.325,7287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
With Clamping Plate
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
1.071,0078 TL - 1.338,8417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
With Clamping Plate
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
820,2208 TL - 1.025,44 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Without Clamping Plate
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
866,1165 TL - 1.082,4817 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Without Clamping Plate
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
1.116,5756 TL - 1.395,8834 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
With Clamping Plate
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
Spiral Mil Kelepçesi 14.0 M10x1.50 7.0 Steel

20266295

Fiyat Aralığı
1.054,2887 TL - 843,4965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    Without Clamping Plate
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h3
    11.0
Spiral Mil Kelepçesi 12.0 M8x1.25 6.0 Steel

20266318

Fiyat Aralığı
1.325,7287 TL - 1.060,5173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    With Clamping Plate
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Spiral Mil Kelepçesi 14.0 M10x1.50 7.0 Steel

20266325

Fiyat Aralığı
1.338,8417 TL - 1.071,0078 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    With Clamping Plate
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Spiral Mil Kelepçesi 12.0 M8x1.25 6.0 Steel

20266288

Fiyat Aralığı
1.025,44 TL - 820,2208 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    Without Clamping Plate
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h3
    9.0
Spiral Mil Kelepçesi 16.0 M12x1.75 8.0 Steel

20266301

Fiyat Aralığı
1.082,4817 TL - 866,1165 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    Without Clamping Plate
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h3
    13.0
Spiral Mil Kelepçesi 16.0 M12x1.75 8.0 Steel

20266332

Fiyat Aralığı
1.395,8834 TL - 1.116,5756 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    With Clamping Plate
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0