20266325
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 1.338,8417 TL |
10 - 19 | 1.205,0887 TL |
20 - 49 | 1.137,8843 TL |
50 + | 1.071,0078 TL |
Dahil | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 11.0 |
h4 | 1.8 |
h5 +0.1|-0.1 | 10.0 |
l1 | 15.0 |
Weight g | 32.0 |
l2 | 30.0 |
w1 | 14.0 |
w2 | 18.0 |
w3 | 9.5 |
Stroke s1 | 2.5 |
Stroke s2 | 1.3 |
Stroke s3 | 1.2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.