Menü Arama

Spring Washers

Stokta

Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon SteelRenk: Natural, White, Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
124 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
1,4978 TL - 1,8492 TL 784 Stokta
8.3 mm
16.7 mm
1.2 mm
1,2126 TL - 1,4971 TL 2772 Stokta
7.0 mm
11.3 mm
0.8 mm
2,6531 TL - 3,2753 TL 376 Stokta
11.4 mm
21.5 mm
0.9 mm
0,8625 TL - 1,0651 TL 3903 Stokta
4.39 mm
7.54 mm
0.7 mm
1,4903 TL - 1,8397 TL 5000 Stokta
6.7 mm
14.3 mm
0.9 mm
58,7742 TL - 58,7742 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
57,5125 TL - 57,5125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
57,1971 TL - 57,1971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
68,1318 TL - 68,1318 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
72,3375 TL - 72,3375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
74,7557 TL - 74,7557 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.2 mm
77,2792 TL - 77,2792 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
93,8917 TL - 93,8917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
113,4479 TL - 113,4479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
115,8662 TL - 115,8662 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
92,6299 TL - 92,6299 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
112,8171 TL - 112,8171 TL 60 Stokta
19.2 mm
161,8133 TL - 161,8133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
174,1149 TL - 174,1149 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
203,5546 TL - 203,5546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
  • / 7
Yaylı Pul 8.3 mm 16.7 mm 1.2 mm Acetal

17SPRINGW500

Fiyat Aralığı
1,8492 TL - 1,4978 TL

Stok Seviyeleri
784 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    16.7 mm
  • İç Çap
    8.3 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 7.0 mm 11.3 mm 0.8 mm Acetal

17SPRINGW360

Fiyat Aralığı
1,4971 TL - 1,2126 TL

Stok Seviyeleri
2772 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    11.3 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 11.4 mm 21.5 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW650

Fiyat Aralığı
3,2753 TL - 2,6531 TL

Stok Seviyeleri
376 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    21.5 mm
  • İç Çap
    11.4 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 4.39 mm 7.54 mm 0.7 mm Acetal

17SPRINGW200

Fiyat Aralığı
1,0651 TL - 0,8625 TL

Stok Seviyeleri
3903 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.54 mm
  • İç Çap
    4.39 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 6.7 mm 14.3 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW400

Fiyat Aralığı
1,8397 TL - 1,4903 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    14.3 mm
  • İç Çap
    6.7 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Malzeme
    Acetal
Bellville Rondela 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Carbon Steel

1218158

Fiyat Aralığı
58,7742 TL - 58,7742 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    11.1 mm
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.7 mm
  • Yassı Konumda Yük
    618.0 N
Bellville Rondela ASTM 6.5 mm 12.7 mm

1218162

Fiyat Aralığı
57,5125 TL - 57,5125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Bellville Rondela ASTM 8.1 mm 15.9 mm

1218166

Fiyat Aralığı
57,1971 TL - 57,1971 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Bellville Rondela ASTM 5.6 mm 17.5 mm

1218170

Fiyat Aralığı
68,1318 TL - 68,1318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Bellville Rondela ASTM 6.5 mm 19.1 mm

1218174

Fiyat Aralığı
72,3375 TL - 72,3375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Bellville Rondela ASTM 11.2 mm 22.2 mm

1218178

Fiyat Aralığı
74,7557 TL - 74,7557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Bellville Rondela ASTM 9.7 mm 24.1 mm

1218182

Fiyat Aralığı
77,2792 TL - 77,2792 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Bellville Rondela ASTM 12.8 mm 25.4 mm

1218186

Fiyat Aralığı
93,8917 TL - 93,8917 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Bellville Rondela ASTM 9.7 mm 28.6 mm

1218190

Fiyat Aralığı
113,4479 TL - 113,4479 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Bellville Rondela ASTM 16.0 mm 31.8 mm

1218194

Fiyat Aralığı
115,8662 TL - 115,8662 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Bellville Rondela ASTM 19.2 mm 38.1 mm

1218198

Fiyat Aralığı
92,6299 TL - 92,6299 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Bellville Rondela ASTM 19.2 mm 38.1 mm

1218202

Fiyat Aralığı
112,8171 TL - 112,8171 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Bellville Rondela 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Carbon Steel

1218206

Fiyat Aralığı
161,8133 TL - 161,8133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    44.5 mm
  • İç Çap
    22.2 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.7 mm
  • Yassı Konumda Yük
    7251.0 N
Bellville Rondela 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Carbon Steel

1218210

Fiyat Aralığı
174,1149 TL - 174,1149 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    50.8 mm
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    1.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.5 mm
  • Yassı Konumda Yük
    3825.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Carbon Steel

1218214

Fiyat Aralığı
203,5546 TL - 203,5546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    57.2 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.6 mm
  • Yassı Konumda Yük
    3256.0 N