Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon SteelRenk: Natural, White, Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
90,7373 TL - 90,7373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
104,8263 TL - 104,8263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
84,6392 TL - 84,6392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
89,4756 TL - 89,4756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
91,3682 TL - 91,3682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
162,4441 TL - 162,4441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
164,9675 TL - 164,9675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
180,844 TL - 180,844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
205,4472 TL - 205,4472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
440,1237 TL - 440,1237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
344,4446 TL - 344,4446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
578,7006 TL - 578,7006 TL | 100 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
70,5502 TL - 70,5502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
93,1556 TL - 93,1556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
99,9898 TL - 99,9898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
106,6137 TL - 106,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
148,3551 TL - 148,3551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
167,3858 TL - 167,3858 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
154,4534 TL - 154,4534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.