Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon SteelRenk: Natural, White, Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
74,2301 TL - 74,2301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
81,5901 TL - 81,5901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
104,1954 TL - 104,1954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
121,3337 TL - 121,3337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
148,986 TL - 148,986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
152,666 TL - 152,666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
246,4524 TL - 246,4524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
560,9316 TL - 560,9316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
1.254,1317 TL - 1.254,1317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
174,1149 TL - 174,1149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
203,5546 TL - 203,5546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
415,6256 TL - 415,6256 TL | 20 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
571,3407 TL - 571,3407 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
398,4875 TL - 398,4875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
66,2393 TL - 66,2393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
71,8118 TL - 71,8118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
80,3282 TL - 80,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
117,6537 TL - 117,6537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
196,1947 TL - 196,1947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
131,8478 TL - 131,8478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.