Menü Arama

Kablo Salmastrası 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

Keskin kenarlı metal panolardan geçen tellerin aşınmasına karşı koruma sağlar.
Ürün kodu:

042250069907

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 153,0128 TL
50 - 99 87,4359 TL
100 + 62,4542 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.530,13 TL

10 x 153,0128 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 31.0 mm
İç Çap 25.0 mm
Asgari Çalışma Isısı 0 °C
Toplam Çap 35.0 mm
Toplam Yükseklik 10.0 mm
Panel Kalınlığı 3.0 mm
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin