Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
15072 160000 Stokta
13.8 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
15105 20000 Stokta
45.5 mm
Siyah
TPR
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
83000 Stokta
27.0 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
304000 Stokta
16.0 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
3172806 Stokta
14.0 mm
Siyah
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
8.0 mm
7300 Stokta
23.0 mm
Siyah
PVC
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
408000 Stokta
11.0 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
525000 Stokta
11.0 mm
Siyah
PVC
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
920580 Stokta
14.0 mm
Siyah
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
450000 Stokta
8.0 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
160000 Stokta
14.2 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.2 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
148086 Stokta
14.0 mm
Siyah
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
4599140 Stokta
8.0 mm
Siyah
PVC
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
180000 Stokta
13.8 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
171054 Stokta
14.0 mm
Siyah
PVC
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
288000 Stokta
11.0 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
300000 Stokta
14.2 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
760998 Stokta
14.0 mm
Siyah
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

15084


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    17.0 mm
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

15072


Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    13.8 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Delik Çapı
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

15105


Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Toplam Çap
    45.5 mm
  • İç Çap
    31.2 mm
  • Delik Çapı
    37.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

15098


Stok Seviyeleri
83000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    20.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

15081


Stok Seviyeleri
304000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

042070069907


Stok Seviyeleri
3172806 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

042140069907


Stok Seviyeleri
7300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    23.0 mm
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

15065


Stok Seviyeleri
408000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

498030


Stok Seviyeleri
525000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

498034


Stok Seviyeleri
920580 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

15058


Stok Seviyeleri
450000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

15069


Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Delik Çapı
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

15074


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

498035


Stok Seviyeleri
148086 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

498026


Stok Seviyeleri
4599140 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

15071


Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Çap
    13.8 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Delik Çapı
    10.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

498039


Stok Seviyeleri
171054 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

15064


Stok Seviyeleri
288000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

15075


Stok Seviyeleri
300000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

498038


Stok Seviyeleri
760998 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm