042250069928
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 45,8417 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Malzeme | TPE |
Tip | Delikli Halka |
Delik Çapı | 31.0 mm |
Delik Çapı | 1.22 in |
İç Çap | 25.0 mm |
İç Çap | 0.984 in |
Asgari Çalışma Isısı | 0 °C |
Asgari Çalışma Isısı | 32 °F |
Toplam Çap | 35.0 mm |
Toplam Çap | 1.378 in |
Toplam Yükseklik | 10.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.394 in |
Panel Kalınlığı | 3.0 mm |
Panel Kalınlığı | 0.118 in |
Tam Malzeme | Thermo Plastic Elastomer |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.