Menü Arama

Açık Halka PVC 11.0 mm 8.0 mm

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1-1/4-11 BSP threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Ürün kodu:

10117

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,3745 TL
5000 - 9999 1,9282 TL
10000 + 1,3773 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.374,50 TL

1000 x 3,3745 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 7.9 mm
İç Çap 3.0 mm
Asgari Çalışma Isısı 0 °C
Toplam Çap 11.0 mm
Toplam Yükseklik 8.0 mm
Panel Kalınlığı 3.2 mm
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin