Menü Arama

Açık Halka PVC 22.0 mm 6.4 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Ürün kodu:

10628

1595 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 1999 8,2432 TL
2000 - 3999 4,7103 TL
4000 + 3,3645 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

3.297,28 TL

400 x 8,2432 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 17.5 mm
İç Çap 12.5 mm
Asgari Çalışma Isısı 0 °C
Toplam Çap 22.0 mm
Toplam Yükseklik 6.4 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin