Menü Arama

Açık Halka PVC 22.0 mm 5.5 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Ürün kodu:

11326

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 8,3461 TL
5000 - 9999 4,7692 TL
10000 + 3,4066 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.346,10 TL

1000 x 8,3461 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 19.0 mm
İç Çap 16.0 mm
Asgari Çalışma Isısı 0 °C
Toplam Çap 22.0 mm
Toplam Yükseklik 5.5 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin