Menü Arama

Kablo Salmastrası 4.8 mm 6.4 mm 8.8 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Ürün kodu:

12603

5000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,0654 TL
5000 - 9999 1,7517 TL
10000 + 1,2511 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.065,40 TL

1000 x 3,0654 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 6.4 mm
İç Çap 4.8 mm
Asgari Çalışma Isısı 0 °C
Toplam Çap 8.8 mm
Toplam Yükseklik 7.0 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin