Menü Arama

Kablo Salmastrası 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

Çok farklı malzemelerden mamul Standart Halka mevcuttur. Yaylı oturmalı tasarım hızlı ve kolay montaj sağlar. Siyah PVC - panoların içinden geçen tel ve kabloları korur. Siyah Termoplastik Kauçuk - Çoğu yağ ve greslere karşı dirençlidir. -40°C ile +135°C arası sıcaklıklara dirençlidir. TPE - PVC'ye göre daha yeşil bir seçenektir. Geniş bir sıcaklık aralığına sahip sert ortamlara uygundur. Uzun çalışma ömrü sağlayan çok istikrarlı malzeme imkanı. EPDM - –40˚C ile 125˚C arası aşırı sıcaklık ortamlarında kullanılacak ısıya dirençli malzeme.
Ürün kodu:

15067

13872 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,9504 TL
5000 - 9999 3,4002 TL
10000 + 2,4287 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.950,40 TL

1000 x 5,9504 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme TPE
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 9.5 mm
İç Çap 4.8 mm
Asgari Çalışma Isısı -40 °C
Toplam Çap 12.5 mm
Toplam Yükseklik 6.8 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Tam Malzeme Thermo Plastic Elastomer
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin