Menü Arama

Halkalar 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Bu Numaralı Parçaların yerini alır: 42180069907
Ürün kodu:

20019228

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 23.0 mm
İç Çap 18.0 mm
Asgari Çalışma Isısı 0 °C
Toplam Çap 30.0 mm
Toplam Yükseklik 8.0 mm
Panel Kalınlığı 2.0 mm
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin