Menü Arama

Kablo Salmastrası 16 mm 22 mm 27 mm 1 mm

Çok farklı malzemelerden mamul Standart Halka mevcuttur. Yaylı oturmalı tasarım hızlı ve kolay montaj sağlar. Siyah PVC - panoların içinden geçen tel ve kabloları korur. Siyah Termoplastik Kauçuk - Çoğu yağ ve greslere karşı dirençlidir. -40°C ile +135°C arası sıcaklıklara dirençlidir. TPE - PVC'ye göre daha yeşil bir seçenektir. Geniş bir sıcaklık aralığına sahip sert ortamlara uygundur. Uzun çalışma ömrü sağlayan çok istikrarlı malzeme imkanı. EPDM - –40˚C ile 125˚C arası aşırı sıcaklık ortamlarında kullanılacak ısıya dirençli malzeme.
Ürün kodu:

498057

7528 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 5,9826 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

598,26 TL

100 x 5,9826 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PVC
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 22 mm
İç Çap 16 mm
Asgari Çalışma Isısı 0 °C
Toplam Çap 27 mm
Toplam Yükseklik 7 mm
Panel Kalınlığı 1 mm
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin