Menü Arama

Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

This Standard Open Grommet protects cables and wires by converting sharp metal-edged holes in panels and enclosures into smooth apertures. Its snap-in design enables quick and easy installation. It can tolerate extreme temperature environments from -40°C to +125°C. Black, metric and made from EPDM.
Ürün kodu:

498069

5016 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 2,1133 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.056,65 TL

500 x 2,1133 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme EPDM
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 7.0 mm
İç Çap 4.8 mm
Asgari Çalışma Isısı -40 °C
Toplam Çap 11.1 mm
Toplam Yükseklik 6.4 mm
Panel Kalınlığı 1.5 mm
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
GTIP Numarası 4016999790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin