Menü Arama

Kablo Salmastrası 6 mm 8 mm 11 mm 2 mm

Çok farklı malzemelerden mamul Standart Halka mevcuttur. Yaylı oturmalı tasarım hızlı ve kolay montaj sağlar. Siyah PVC - panoların içinden geçen tel ve kabloları korur. Siyah Termoplastik Kauçuk - Çoğu yağ ve greslere karşı dirençlidir. -40°C ile +135°C arası sıcaklıklara dirençlidir. TPE - PVC'ye göre daha yeşil bir seçenektir. Geniş bir sıcaklık aralığına sahip sert ortamlara uygundur. Uzun çalışma ömrü sağlayan çok istikrarlı malzeme imkanı. EPDM - –40˚C ile 125˚C arası aşırı sıcaklık ortamlarında kullanılacak ısıya dirençli malzeme.
Ürün kodu:

498074

42164 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 1,8925 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

946,25 TL

500 x 1,8925 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme EPDM
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 8 mm
İç Çap 6 mm
Asgari Çalışma Isısı -40 °C
Toplam Çap 11 mm
Toplam Yükseklik 6 mm
Panel Kalınlığı 2 mm
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
GTIP Numarası 4016999790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin