Menü Arama

Kablo Salmastrası 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Ürün kodu:

HG-16-V0

998 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 45,0006 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

45.000,60 TL

1000 x 45,0006 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme TPE
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 31.5 mm
İç Çap 24.6 mm
Asgari Çalışma Isısı -40 °C
Toplam Çap 38.1 mm
Toplam Yükseklik 8.0 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin