Menü Arama

Kablo Salmastrası 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

Bu delikli halka, panolardaki kesin kenarlı delikleri pürüzsüz açıklıklara dönüştürerek içinden geçen kablo ve telleri korur. UL 746C standardına uygun olarak dış mekanda kullanım için uygundur.
Ürün kodu:

HG-3.5-V0

5271 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,8904 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.890,40 TL

1000 x 7,8904 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme TPE
Tip Delikli Halka
Delik Çapı 8.0 mm
İç Çap 5.5 mm
Asgari Çalışma Isısı -40 °C
Toplam Çap 10.9 mm
Toplam Yükseklik 5.5 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin