Menü Arama

Boncuklu Kablo Bağı 150.0 mm 39.0 mm PA Black

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Ürün kodu:

462685

8271 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 2,3656 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

236,56 TL

100 x 2,3656 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Kafa Biçimi Spade
Azami Kablo Demeti Çapı 39.0 mm
Toplam Uzunluk 150.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin