Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.
One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.
Series Code :SR1818
Seri Kodu: SR1818
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
|||
| 19698 Stokta |
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
|||
| 108562 Stokta |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 7300 Stokta |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
|||
| 50896 Stokta |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
|||
| 228412 Stokta |
|
10.752 in
273.1 mm
|
|||
| 30630 Stokta |
|
12.752 in
323.9 mm
|
|||
| 80000 Stokta |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
|||
| 34918 Stokta |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 265962 Stokta |
|
6 in
152.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.752 in
222.3 mm
|
|||
| 54499 Stokta |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 231030 Stokta |
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 131340 Stokta |
|
5 in
127.0 mm
|
|||
| 800632 Stokta |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
|||
| 102858 Stokta |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
|||
| 246537 Stokta |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
12.752 in
323.9 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin