Menü Arama

Boncuklu Kablo Bağı 180.0 mm 49.0 mm PA Black

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Ürün kodu:

462686

50896 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 3,3119 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

331,19 TL

100 x 3,3119 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Kafa Biçimi Teardrop
Azami Kablo Demeti Çapı 49.0 mm
Toplam Uzunluk 180.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin