Menü Arama

Boncuklu Kablo Bağı 150.0 mm 35.6 mm PA Natural

This cable tie is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6. The cable is beaded and has a locking head. It has maximum bundle diameter of 35.6 mm
Ürün kodu:

LBT-18-01

59556 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,7325 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.732,50 TL

1000 x 3,7325 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Azami Kablo Demeti Çapı 35.6 mm
Toplam Uzunluk 150.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin