Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar 16.0 26.0 36.0 Steel

Süper Top Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar, zorlu uygulamalarda yüksek hassaslık ve pürüzsüz hareket için tasarlanmıştır. Normal burçlara göre üç kat daha yüksek yük taşıyabilir ve 27 kat daha uzun ömre sahiptir Şaft destek raylarıyla kullanım sağlayan açık tasarıma sahiptir.
Ürün kodu:

20157135

13 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 741,0725 TL
10 - 19 666,995 TL
20 - 49 629,8075 TL
50 - 99 592,9175 TL
100 + 518,84 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

741,07 TL

1 x 741,0725 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.7
l3 1.35
Dyn. load C max. N 1320.0
w1 9.0
Static load C0 max. N 1640.0
Weight g 22.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin