Süper Top Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar, zorlu uygulamalarda yüksek hassaslık ve pürüzsüz hareket için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Bu burç türü, geleneksel doğrusal burçlara göre üç kat daha yüksek yük kapasitesine ve 27 kat daha uzun ömre sahip olup sadece sertleştirilmiş şaftlarla kullanılır. Açık bölümlü tasarımı, şaft destek kızaklarıyla birlikte kullanılmasını sağlar.
Kendinden kılavuzlu tasarımı sayesinde şaft ile bilyeler arasındaki sürtünmeyi en aza indirerek mesafe ömrünü uzatır ve şaft ile rulman arasında hafif hizalamalara izin verir.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, yiyecek paketleme makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.
Malzeme: Nickel Plated Steel, Steel Seri Kodu: SRL1743, SRL1742
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l2 | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | w1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.167,0925 TL - 1.667,19 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
81.8
|
2900.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
14.0
|
||
| 1.647,555 TL - 2.353,82 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.4
|
5900.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
19.5
|
||
| 608,9825 TL - 869,89 TL | 8 Stokta |
24.7
|
1320.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
9.0
|
||
| 459,34 TL - 656,285 TL | 5 Stokta |
22.7
|
1260.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
6.5
|
||
| 809,4975 TL - 1.156,3825 TL | 17 Stokta |
43.8
|
2850.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
11.5
|
||
| 518,84 TL - 741,0725 TL | 11 Stokta |
24.7
|
1320.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
9.0
|
||
| 1.946,245 TL - 2.780,435 TL | 4 Stokta |
77.4
|
8100.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
22.5
|
||
| 1.010,31 TL - 1.443,47 TL | 13 Stokta |
81.8
|
2900.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
14.0
|
||
| 611,065 TL - 872,865 TL | 28 Stokta |
31.3
|
1720.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
9.0
|
||
| 1.444,9575 TL - 2.064,055 TL | 6 Stokta |
60.4
|
5900.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
19.5
|
||
| 952,00 TL - 1.360,17 TL | 2 Stokta |
43.8
|
2850.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
11.5
|
||
| 733,9325 TL - 1.048,39 TL | 2 Stokta |
31.3
|
1720.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
9.0
|
||
| 1.945,65 TL - 2.779,5425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
77.4
|
8100.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
22.5
|
||
| 547,995 TL - 782,7225 TL | 6 Stokta |
22.7
|
1260.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
6.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin