Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar 50.0 75.0 100.0 Steel

Süper Top Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar, zorlu uygulamalarda yüksek hassaslık ve pürüzsüz hareket için tasarlanmıştır. Normal burçlara göre üç kat daha yüksek yük taşıyabilir ve 27 kat daha uzun ömre sahiptir Şaft destek raylarıyla kullanım sağlayan açık tasarıma sahiptir.
Ürün kodu:

20157234

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.780,435 TL
10 - 19 2.502,2725 TL
20 - 49 2.363,34 TL
50 - 99 2.224,4075 TL
100 + 1.946,245 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.780,44 TL

1 x 2.780,435 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.4
l3 2.70
Dyn. load C max. N 8100.0
w1 22.5
Static load C0 max. N 11700.0
Weight g 480.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin