Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar 16.0 26.0 36.0 Nickel Plated Steel

Nikel Kaplama Süper Top Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar, zorlu uygulamalarda yüksek hassaslık ve pürüzsüz hareket için kullanılır. Normal burçlara göre üç kat daha yüksek yük taşıyabilir ve 27 kat daha uzun ömre sahiptir Şaft destek raylarıyla kullanım sağlayan açık tasarıma sahiptir.
Ürün kodu:

20157944

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 869,89 TL
10 - 19 783,02 TL
20 - 49 739,2875 TL
50 - 99 695,8525 TL
100 + 608,9825 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

869,89 TL

1 x 869,89 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.7
l3 1.35
Dyn. load C max. N 1320.0
w1 9.0
Static load C0 max. N 1640.0
Weight g 22.0
Malzeme Nickel Plated Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin