Menü Arama

Hortum Kelepçesi 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 52.0 - 55.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Ürün kodu:

600490

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 78,5409 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

3.927,05 TL

50 x 78,5409 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 22.0 mm
D 52.0 - 55.0 mm
Montaj Biçimi Slip-On
Renk Natural
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7307298090

Ürün 600490 bu diğer ürünün yerini alır:

Hortum Kelepçesi - İç Çap Aralığı - 52 - 55 mm | 2.047 - 2.165 in ; En - 22.0 mm | 0.866 in ; Geçme
Ürün kodu: 1464105

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin