Menü Arama

T Başlı Cıvata Hortum Kelepçeleri

Stokta

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Malzeme: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Renk: Natural Seri Kodu: SR6122, SR6101

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 W Tip Satın Al
96800 Stokta
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
200 Stokta
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
6600 Stokta
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
500 Stokta
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
494334 7600 Stokta
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
12600 Stokta
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
150 Stokta
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
150 Stokta
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
9000 Stokta
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
450 Stokta
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
5850 Stokta
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
7200 Stokta
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
875 Stokta
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
6600 Stokta
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
  • / 2
Hortum Kelepçesi 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

600491


Stok Seviyeleri
96800 Stokta
Özellikler
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Stainless Steel

600483


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Stainless Steel

494325


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Stainless Steel

600481


Stok Seviyeleri
6600 Stokta
Özellikler
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Stainless Steel

600495


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Stainless Steel

600499


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

494334


Stok Seviyeleri
7600 Stokta
Özellikler
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Stainless Steel

494339


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

600487


Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Stainless Steel

600494


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Stainless Steel

600498


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

494330


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

494331


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Stainless Steel

600496


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Stainless Steel

494327


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

494335


Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Stainless Steel

600500


Stok Seviyeleri
5850 Stokta
Özellikler
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

600490


Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Stainless Steel

494345


Stok Seviyeleri
875 Stokta
Özellikler
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

600492


Stok Seviyeleri
6600 Stokta
Özellikler
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090