Menü Arama

Hortum Kelepçesi 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 64.0 - 67.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Ürün kodu:

600493

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 86,2447 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

4.312,24 TL

50 x 86,2447 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 22.0 mm
D 64.0 - 67.0 mm
Montaj Biçimi Slip-On
Renk Natural
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7307298090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin