Menü Arama

Hortum Kelepçesi 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 68.0 - 73.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Ürün kodu:

600494

150 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 96,3098 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

4.815,49 TL

50 x 96,3098 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 24.0 mm
D 68.0 - 73.0 mm
Montaj Biçimi Slip-On
Renk Natural
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7307298090

Ürün 600494 bu diğer ürünün yerini alır:

Hortum Kelepçesi - İç Çap Aralığı - 68 - 73 mm | 2.677 - 2.874 in ; En - 24.0 mm | 0.945 in ; Geçme
Ürün kodu: 1464108

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin