Menü Arama

Tahrik Mili Koruma Tapası 11.0 mm (DIA) Yellow

Sarı PVC ile imal edilen tahrik mili koruma tapası 11,0 mm tahrik milini ve çevresindeki yatakları yağlardan ve kimyasallardan korur. DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R775 ile uyumludur.
Ürün kodu:

SPWJ-11

5956 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 749 12,751 TL
750 - 1499 7,2863 TL
1500 + 5,2044 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

1.912,65 TL

150 x 12,751 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 50.0 mm
d 11.0 mm
Renk Yellow
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin