Menü Arama

Tahrik Mili Koruma Tapaları

Stokta

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Tahrik Mili Koruma Tapaları tahrik milinin ve çevresindeki yatakların benzin ve çeşitli kimyasallardan maskelenmesi ve korunmasında kullanılır.DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R 775 ile uyumludur. Malzeme: LDPE, Flexible PVC Renk: Sarı Seri Kodu: SR1079

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d H Tam Malzeme Tip Satın Al
47,7343 TL - 47,7343 TL 47 Stokta
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
13,7736 TL - 13,7736 TL 1197 Stokta
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
35,9584 TL - 35,9584 TL 5206 Stokta
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
68,4473 TL - 68,4473 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
4,5105 TL - 11,0508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
7,791 TL - 7,791 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
10,2722 TL - 10,2722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
71,7066 TL - 71,7066 TL 794 Stokta
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
9,2736 TL - 9,2736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
121,2285 TL - 121,2285 TL 127 Stokta
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
7,9277 TL - 7,9277 TL 17160 Stokta
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
60,8771 TL - 149,1489 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Low Density Polyethylene
1
5,8773 TL - 14,3996 TL 18900 Stokta
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
9,7992 TL - 9,7992 TL 451180 Stokta
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
16,1919 TL - 16,1919 TL 5750 Stokta
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
53,0966 TL - 53,0966 TL 1170 Stokta
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
76,7535 TL - 76,7535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
16,2969 TL - 16,2969 TL 8400 Stokta
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
5,2044 TL - 12,751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
8,916 TL - 8,916 TL 4365 Stokta
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
  • / 2
Tahrik Mili Koruma Tapası 45.0 mm 45.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-45

Fiyat Aralığı
47,7343 TL - 47,7343 TL

Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 30.0 mm 30.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-30

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
1197 Stokta
Özellikler
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 42.0 mm 42.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-42

Fiyat Aralığı
35,9584 TL - 35,9584 TL

Stok Seviyeleri
5206 Stokta
Özellikler
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 60.0 mm 60.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-60

Fiyat Aralığı
68,4473 TL - 68,4473 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 10.0 mm 10.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-10

Fiyat Aralığı
11,0508 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 19.0 mm 19.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-19

Fiyat Aralığı
7,791 TL - 7,791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 25.0 mm 25.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-25

Fiyat Aralığı
10,2722 TL - 10,2722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 65.0 mm 65.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-65

Fiyat Aralığı
71,7066 TL - 71,7066 TL

Stok Seviyeleri
794 Stokta
Özellikler
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 22.0 mm 22.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-22

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 75.0 mm 75.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-75

Fiyat Aralığı
121,2285 TL - 121,2285 TL

Stok Seviyeleri
127 Stokta
Özellikler
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 16.0 mm 16.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-16

Fiyat Aralığı
7,9277 TL - 7,9277 TL

Stok Seviyeleri
17160 Stokta
Özellikler
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 65.0 mm 104.0 mm Yellow LDPE

467024

Fiyat Aralığı
149,1489 TL - 60,8771 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tahrik Mili Koruma Tapası 14.0 mm 14.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-14

Fiyat Aralığı
14,3996 TL - 5,8773 TL

Stok Seviyeleri
18900 Stokta
Özellikler
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 24.0 mm 24.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-24

Fiyat Aralığı
9,7992 TL - 9,7992 TL

Stok Seviyeleri
451180 Stokta
Özellikler
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 32.0 mm 32.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-32

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
5750 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 48.0 mm 48.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-48

Fiyat Aralığı
53,0966 TL - 53,0966 TL

Stok Seviyeleri
1170 Stokta
Özellikler
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 70.0 mm 70.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-70

Fiyat Aralığı
76,7535 TL - 76,7535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 35.0 mm 35.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-35

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
8400 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 11.0 mm 11.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-11

Fiyat Aralığı
12,751 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 20.0 mm 20.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-20

Fiyat Aralığı
8,916 TL - 8,916 TL

Stok Seviyeleri
4365 Stokta
Özellikler
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride