Menü Arama

Tahrik Mili Koruma Tapası 16.0 mm (DIA) Yellow PVC

Sarı PVC ile imal edilen tahrik mili koruma tapası 16,0 mm tahrik milini ve çevresindeki yatakları yağlardan ve kimyasallardan korur. DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R775 ile uyumludur.
Ürün kodu:

SPWJ-16

2560 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,9277 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.927,70 TL

1000 x 7,9277 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 60.0 mm
d 16.0 mm
Renk Yellow
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin