Menü Arama

Tahrik Mili Koruma Tapası 22.0 mm (DIA) Yellow PVC

Sarı PVC ile imal edilen tahrik mili koruma tapası 22,0 mm tahrik milini ve çevresindeki yatakları yağlardan ve kimyasallardan korur. DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R775 ile uyumludur.
Ürün kodu:

SPWJ-22

4480 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
750 + 9,2736 TL
Standart paket: 750

Şunun katları halinde sipariş ver: 750

Toplam fiyat:

6.955,20 TL

750 x 9,2736 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 70.0 mm
d 22.0 mm
Renk Yellow
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin