Menü Arama

Tahrik Mili Koruma Tapası 35.0 mm (DIA) Yellow PVC

Sarı PVC ile imal edilen tahrik mili koruma tapası 35,0 mm tahrik milini ve çevresindeki yatakları yağlardan ve kimyasallardan korur. DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R775 ile uyumludur.
Ürün kodu:

SPWJ-35

1400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 16,2969 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

3.259,38 TL

200 x 16,2969 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Yellow
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin