Menü Arama

Tahrik Mili Koruma Tapası 48.0 mm (DIA) Yellow PVC

Sarı PVC ile imal edilen tahrik mili koruma tapası 48,0 mm tahrik milini ve çevresindeki yatakları yağlardan ve kimyasallardan korur. DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R775 ile uyumludur.
Ürün kodu:

SPWJ-48

156 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 53,0966 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

5.309,66 TL

100 x 53,0966 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Yellow
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin