Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 10.0 303 Stainless Steel

Phillips tahrikli Tava Başlı Sızdırmazlık Vidalar, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Paslanmaz çelikten mamuldür, yeniden kullanılabilir ve -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20223755

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 83,3805 TL
50 - 99 66,704 TL
100 - 199 62,5354 TL
200 - 499 58,3663 TL
500 + 54,1969 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

83,38 TL

1 x 83,3805 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 10.0
h1 max 3.1
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Philips Tahrikli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin